Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Bekijk hoe je met ons veiligheidsventiel risico's verlaagt en capaciteit verhoogt.
Oplossingen van SMC voor machineveiligheid
Ontwerp een pneumatisch veiligheidscircuit in slechts drie minuten
Combineer veiligheid met functionaliteit — Communication Fieldbus Systeem, EtherNet/IP™ met CIP Safety™
De kosteneffectieve oplossing voor jouw communicatie – Compact Fieldbus Systeem, Safety over EtherCAT®
Duurzaam beheer van CO2 – initiatieven van SMC om CO2-uitstoot te verminderen
Ontdek snel onze nieuwe producten.
Op zoek naar een een betrouwbare en sterke partner voor machineveiligheid in pneumatische en elektrische automatisering? Ontdek onze veiligheidsoplossingen en componenten die voldoen aan ISO 13849.
Verminder je CO2-footprint en verlaag je operationele kosten. Het is algemeen bekend dat het verlagen van de persluchtdruk voordelig is voor beide. Download de speciale bochure en ontdek hoe dit mogelijk is met SMC's 4-bar factory aanpak.
Voldoen aan jouw uitdagingen en jouw succes vergroten. Dat is wat ruim 23.000 SMC medewerkers wereldwijd iedere dag stimuleert.
Wij willen jouw vertrouwen verdienen.
Om de partner te zijn die er altijd voor jou is.
Levert jouw vacuümsysteem niet wat je verwacht? Dan heb je misschien niet de vereiste oplossing.
Verminder bekabeling, bespaar op onderhoud en monitor de besturing van apparaten op afstand.
Temperatuurregeling van ±0,1°C tot ±0,01°C stabiliteit voor uiteenlopende processen, zonder schommelingen.
7 mei 2026 - 13 mei 2026
Düsseldorf, Hal 12, Stand: A47 & A51
2 jun. 2026 - 4 jun. 2026
Utrecht, Hal 11, Stand: B080
9 jun. 2026 - 11 jun. 2026
Amsterdam, Stand: 02.210,
Stuttgart, Hal 3, Stand: 3-A16
10 nov. 2026 - 13 nov. 2026
München, Stand: n.n.b.,
16 nov. 2026 - 19 nov. 2026
Düsseldorf, Hal 8b, Stand: H04