Saiba mais
Tudo sobre:
Do you need help with the selection?
Soluções industriais
Ecossistema Digital SMC
Indústrias
Documentação
Guias de selecção
Ferramentas de suporte
Novidades
Cultura da empresa
Sobre SMC
Construa sem esforço o seu próprio sistema de armazenamento eficiente de energia.
Introduza algumas condições de funcionamento, calcule rapidamente o consumo de ar e / ou a capacidade do caudal de ar requerido que um determinado cilindro, atuador rotativo, pinça pneumática ou solução de sopro.
Calcule o caudal, características de pressão e condutância sónica do seu circuito de ar, vapor, gás ou fluidos.
Calcule facilmente o momento de inércia ou centro de gravidade resultante de uma ou várias cargas combinadas.
Converta a informação da humidade relativa em ponto de orvalho atmosférico ou ponto de orvalho de pressão e calcule a quantidade de água condensada (drenagem).
Para medir a queda de pressão ou o caudal máximo de uma tubagem para determinar se está correctamente dimensionado de modo a que a instalação funcione correctamente.
Calcular as características do ar resultante quando ocorrem alterações de pressão, temperatura, quantidade de ar ou estado do ar.
As emissões de CO₂ do ar comprimido e da energia eléctrica podem ser identificadas, os efeitos de melhoria da redução das emissões de CO₂ e os custos das fugas de ar, etc., podem ser calculados.
Te permite seleccionar la boquilla y el sistema de soplado de aire óptimos, calculando la presión de impacto y el consumo de caudal entre otros parámetros