Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Válvulas solenóides

Compacto e leve. Menos é mais

Quer reduzir o tamanho e o peso da pinça do seu robô? Está interessado em melhorar a produtividade ou em aumentar a sua eficiência energética?

Graças ao seu tamanho compacto e peso reduzido, as válvulas pneumáticas SMC reduzem a inércia das partes móveis. São perfeitos para instalação em braços robóticos, pinças ou mesmo em peças móveis como mesas rotativas ou indexadores.

Além disso, também pode beneficiar de um baixo consumo de energia e tempos de resposta que lhe permitem aumentar o desempenho da sua aplicação. A sua versatilidade e facilidade de instalação tornam-na a escolha perfeita para qualquer tipo de montagem.

A série JSY é a válvula solenóide de 5 vias mais estreita do mercado:

• Poupança de espaço – A válvula mais fina do mercado: apenas 6,4 mm e um caudal elevado    
• Aumente a sua produtividade - Reduza o tempo de ciclo
• Aumente a sua eficiencia energética - O sistema de poupança de energia fornece um mínimo de 0,1W e evita o aquecimento
• Adapta-se às suas necessidades específicas – Ligação pneumática flexível e grande variedade nos tipos de ligações eléctricas

 

Este produto adequa-se às suas necessidades?

Visite o nosso catálogo de produtos online para obter tudo o que necessita para construir a sua solução: disponibilidade de stock, modelo 3D, ficheiro CAD, manual de funcionamento, ficha técnica e muito mais.

Informação relacionada com as válvulas solenóides SMC

Comprove por si mesmo como a série JSY é a sua solução eficiênte na poupança de espaço e eficaz no aumento da produtividade.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.