Выбранная продукция
×

Артикул

×

Надежный и быстрый клапан предохранительного сброса давления: узнайте о клапане VPX400

Минимальное время простоя и максимальный уровень безопасности с SMC

Представьте ситуацию: оператор нажимает кнопку аварийной остановки. Но система "задумалась" — сжатый воздух остаётся в приводах, сохраняя достаточное давление для того, чтобы неожиданно что-нибудь сдвинуть с места. В эти критические секунды задержка сброса воздуха может обернуться реальной опасностью: травмами, повреждением компонентов или дорогостоящим простоем.

Этот скрытая угроза по-прежнему присутствует во многих системах автоматизации — и именно здесь клапан предохранительного сброса SMC серии VPX400 имеет важное значение.

Почему клапан сброса давления VPX400 — это правильный выбор для быстрого и надежного управления сбросом воздуха

Разработанный для применения в условиях высокого риска и сертифицированный в соответствии со стандартом ISO 13849-1 (категории 3 и 4), клапан VPX400 является самым быстрым в своем классе, когда речь идет о сбросе остаточного давления.

  • Высокая скорость сброса остаточного давления – пропускная способность при деаэрации до 15000 л/мин
  • Двойные каналы с резервированием сброса давления
  • Встроенная функция плавной подачи воздуха для управления перезапуском системы
  • Встроенные мониторинг и обнаружение ошибок с выводом сигнала и визуальным выводом
  • Модульный монтаж в блок подготовки воздуха SMC серии AC-D обеспечивает простоту установки
  • Компактная, легкая и энергоэффективная конструкция

Компактный пневматический клапан для обеспечения безопасности, созданный для современных систем автоматизации

VPX400 объединяет в одном компактном устройстветри основные функции безопасности:

  1. Аварийное отключение: изолирует систему в случае возникновения нештатной ситуации.
  2. Быстрый сброс воздуха: быстрое снижение давления для предотвращения непредусмотренного движения
  3. Встроенный плавный запуск: постепенное повышение давления после останова для минимизации удара и износа

Модульная конструкция обеспечивает беспроблемную интеграцию в имеющиеся блоки подготовки воздуха (серии AC30/40/50/60-D), сокращая время установки и повышая удобство обслуживания.

Узнайте реальные истории успешного применения клапана SMC VPX400

Обратитесь к специалисту SMC и выведите свое оборудование на новый уровень

Когда речь идёт о безопасности, ошибки недопустимы. Давайте сделаем всё правильно с самого начала.