Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Сильфонная присоска овальной формы, нескользящая, с буфером – ZP3M-#WB#KB#

  • Диаметр присоски: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 55 x 110
  • Специальные ребра предотвращают скольжение
  • Материал: FS61 (фтористый каучук)
  • Твердость присоски (Шор A: ±5°): 60º
  • Диапазон рабочей температуры поверхности детали: от 0 до 200 ºC
  • Диапазон рабочей температуры для переходника и буфера: от 0 до 150 ºC
  • Размер ячейки сетчатого фильтра: 250 мкм
  • Опции: переходник с наружной резьбой, с внутренней резьбой, квадратный переходник.
  • Ход буфера: 10, 30, 50 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Подвод вакуума
Размер присоски
Материал
Ход буфера
Сетчатый фильтр