Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Oválna prísavka s mechom a protišmykovou úpravou, s odpruženým nástavcom – séria ZP3M-#WB#KB#

  • rozmer prísavky: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 mm
  • oporné rebrá s protišmykovou úpravou
  • materiál prísavky: FS61 (fluórová guma)
  • tvrdosť prísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pre prisatie: 0 až 200 ºC
  • teplota prostredia: 0 až 150 ºC
  • pórovitosť filtračného sitka: 250 μm
  • voliteľné: držiak s vonkajším alebo vnútorným závitom, štvorcový držiak na priamu montáž do drážky.
  • zdvih odpruženého nástavca: 10, 30, 50 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
smer pripojenia vákua
veľkosť prísavky
Materiál
zdvih odpružení
sieťový filter