Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Forma ovale soffietto con funzione antiscivolo, con ammortizzatore – ZP3M-#WB#KB#

  • Diametri della ventosa: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Nervature speciali antiscivolo
  • Materiale: FS61 (gomma fluorurata)
  • Durezza della ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Campo della temperatura d'esercizio della superficie: da 0 a 200 ºC
  • Campo della temperatura d'esercizio dell'adattatore e del compensatore di livello: da 0 a 150 ºC
  • Apertura filtro a maglia: 250 μm
  • Opzioni: filettatura maschio e femmina e attacco vuoto verticale quadrato
  • Corsa del compensatore di livello: 10, 30, 50 mm.

Configure your product

 
Direzione attacco del vuoto
Dimensione della ventosa
Materiale
Corsa buffer
Filtro a maglia