Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Ovális alakú, harmónikás, csúszásmentes kivitel, pufferrel – ZP3M-#WB#KB#

  • Korongméretek: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 110
  • Speciális csúszásgátló bordák
  • Anyag: FS61 (Fluorgumi)
  • Korong keménysége (Shore A: ±5°): 60º
  • Felületi üzemi hőmérséklettartomány: 0 és 200 ºC között
  • Adapter és puffer üzemi hőmérséklettartománya: 0 és 150 ºC között
  • Hálós szűrőnyílás: 250 μm
  • Opciók: külső és belső menet, valamint négyzet alakú függőleges vákuumbemeneti nyílás.
  • Pufferfurat mérete: 10, 30, 50 mm.

Konfigurálja a terméket

 
Vákuum bemeneti irány
Korong mérete
Anyag
rugózott szár lökete
Hálós szűrő