Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Oválná přísavka s měchem a protiskluzovou úpravou, s odpruženým nástavcem – řada ZP3M-#WB#KB#

  • rozměr přísavky: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 110 mm
  • opěrná žebra s protiskluzovou úpravou
  • materiál přísavky: FS61 (fluorová pryž)
  • tvrdost přísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • teplota povrchu pro přisátí: 0 až 200 ºC
  • teplota prostředí: 0 až 150 ºC
  • poréznost filtračního sítka: 250 μm
  • volitelně: držák s vnějším nebo vnitřním závitem, čtvercový držák pro přímou montáž do drážky.
  • zdvih odpruženého nástavce: 10, 30, 50 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
směr připojení vakua
velikost přísavky
Materiál
zdvih odpružení
síťový filtr