Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Owalny płaski kształt przyssawki z użebrowaniem antypoślizgowym, wyposażona w kompensator – ZP3M-#WB#KB#

  • Wielkość przyssawki: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 110
  • Specjalne użebrowanie antypoślizgowe
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Zakres temperatury roboczej: od 0 do 200º C
  • Zakres temperatury pracy adaptera i kompensatora: od 0 do 150º C
  • Wielkość oczek filtra siatkowego: 250 μm
  • Opcje: przyłącze pionowe z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym
  • Zakres kompensacji: 10, 30, 50 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Kierunek wlotu podciśnienia
Wielkość przyssawki
Materiał
Skok kompensatora
Filtr siatkowy