Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VM100, Серии 100, 2-/3-линейный пневмораспределитель с механическим управлением

  • Рабочая среда: воздух
  • Рабочее давление: от -100 кПа до 1.0 МПа
  • Эквивалентное сечение (Cv): 2.5 мм 2 (0.14)
  • Подвод воздуха сбоку или снизу
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено