Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VM100, 100 sorozat, 2/3-utú mechanikus működtetésű szelep

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomás: -100kPa - 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet (Cv): 2,5mm 2 (0,14)
  • csőcsatlakozás: oldalsó vagy alsó
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek