Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VM100, serie 100, valvola meccanica a 2/3 vie

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie Nuova VM100.
  • Fluido: aria
  • Pressione d'esercizio: -100MPa a 1.0MPa
  • Area effettiva (Cv): 2.5mm 2(0.14)
  • Connessioni: laterali o inferiori
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C (senza congelamento)

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca