Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VM100, Séria 100, Mechanicky / ručne ovládaný 2/2 a 3/2 ventil

  • Toto je výbehová séria. Dodanie už nie je možné. Prosím, použite novú sériu nová séria VM100.
  • médium: stlačený vzduch
  • prevádzkový tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • pomerný prierez (Cv): 2.5 mm 2 (0.14)
  • pripojovacie závity: zo strany alebo zdola
  • teplota média a okolia: -5° až 60°C (bez námrazy)

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.