Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQC1000/2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления 1.0 МПа)
  • Cv: "металл по металлу" 0.18; эластичное 0.25
  • Напряжение питания катушки: 24 VDC
  • Время отклика (мс) базовое потребление 1 Вт:
    "металл по металлу" до 20; эластичное до 25
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено