Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VQC1000, Zawory rozdzielające 2x3/2, 5/2 i 5/3, wszystkie rodzaje

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1,0 MPa)
  • Współczynnik przepływu Cv: suwak metalowy 0.18; uszczelnienie elastyczne 0.25
  • Napięcie sterowania: 24V DC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1 W:
    suwak metalowy 20 lub mniej; uszczelnienie elastyczne 25 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria