Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQC1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • Cv faktor (průtok): ocelové těsnění .18; elastomerové těsnění .25
  • jmenovité napětí: 24 V DC
  • reakční doba (ms) standard 1W:
    ocelové těsnění - 20 a méně; elastomerové těsnění - 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50° C

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.