Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQC1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione 1.0MPa)
  • mm²: tenuta metallica 3,2; tenuta in elastomero 4,5
  • Tensione nominale bobina: 24 V CC
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W:
    tenuta metallica 20 max.; tenuta in elastomero 25 max.
  • & ambiente Temperatura fluido: -10 a 50° C

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca