Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQC1000, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všetky prevedenia

  • médium: stlačený vzduch / inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (prevedenie pre vyšší tlak 1.0 MPa)
  • Cv faktor (prietok): oceľové tesnenie .18; elastomérové tesnenie .25
  • menovité napätie: 24 V DC
  • reakčná doba (ms) štandard 1W:
    oceľové tesnenie - 20 a menej; elastomérové tesnenie - 25 a menej
  • teplota média a okolia: -10 až 50° C

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.