Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Katalog proizvaoda

JMHZ2, Compact Type Parallel Style Air Gripper

JMHZ2, Compact Type Parallel Style Air Gripper
Ova slika možda ne odgovara odabranoj konfiguraciji.
Kliknite na ikonu 3D pregleda ispod da biste videli tačan izbor.
  • Bore sizes (mm): 8, 12, 16, 20.
  • Repeatability: ±0.01 mm.
  • Compact auto switches can be directly mounted.

    Reset to default part number
Bore Size
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Srodni proizvodi