Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JMHZ2, Úchopná hlavice, kompaktní

Pro snadné uchopení vaším robotem

  • Minimální moment setrvačnosti na rameno vašeho robota – celková délka zkrácena až na 46.8 mm a hmotnost snížena až na 31 g
  • Možnost volby optimálního řešení – k dispozici i jednočinné provedení
  • Zvýšení výkonu – delší zdvih čelistí a větší vzdálenost bodu uchopení s menším průměrem pístu
  • Přesné uchopení – vysoká opakovatelná přesnost upnutí ± 0.01 mm.

Základní technické informace

  • velikosti (mm): 8, 12, 16, 20
  • opakovatelná přesnost upnutí: ±0.01 mm
  • jednočinná/dvoučinná
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.