Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

JMHZ2, Úchopná hlavica, kompaktná

Let your robot grip it

  • Minimise the moments of inertia in your robot – Length as short as 46,8 mm and weight as low as 31 g
  • Choose your optimal solution – Single and double acting type available
  • Enhance your performance – Smaller bore cylinders allow higher opening/closing strokes and longer gripping points
  • Achieve precise handling – Precision repeatability as low as ±0.01 mm.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 8, 12, 16, 20
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Single/Double Acting
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Compact auto switches can be directly mounted.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.