Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

IZS51 Bar Tipi İyonizer: Kullanım Kolaylığı ve Fonksiyonellik Bir Arada

Makine tasarımını karmaşıklaştırmadan basınçlı hava optimizasyonu ve etkin statik eliminasyonu

Otomatik bir üretim hattına statik kontrol ekipmanı entegre ettiğinizi düşünün. Alan kısıtlı, hava tüketimi kritik, duruş süresine ise tahammül yok. Bir bar tipi iyonizer ekliyorsunuz. Ancak bazı durumlarda, ödün vermemek neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Standby durumunda kullanılan basınçlı havayı kesmek için ayrı bir valf gerekir. Elektrik bağlantıları ve hava hortumları farklı taraflardan geldiği için kurulum zahmetli hâle gelir. Çalışma durumunu izlemek ise manuel kontroller gerektirir. Statik kontrol sağlansa da, ancak gerçek zorluk, entegrasyon, kurulum ve bakım süreçlerinde ortaya çıkar.

Modern otomasyonda, statik nötralizasyon sizi yavaşlatmamalı.

SMC IZS51 Entegre Bar Tipi İyonizer ile Tanışın

IZS51, statik kontrolü kolaylaştırırken, hızlı ve güvenilir nötralizasyon sunar; dar alanlarda bile performansından ödün vermez. Kompakt, akıllı bar tipi iyonizer, gereksiz bileşenler ve karmaşık entegrasyon olmadan çalışır.

IZS51’in Fark Yaratan Özellikleri

  • Opsiyonel Entegre Hava Kontrol Valfi
    Standby durumunda hava akışını durdurarak alan, kablolama ve hava tüketiminden tasarruf sağlar.
  • IO-Link Uyumlu
    İyon dengesi izleme, arıza tespiti ve uzaktan parametre ayarı ile daha hızlı kurulum ve planlı bakım.
  • Kompakt ve ince tasarım
    70 × 28 mm ince profil, hava hortumlaması ve elektrik kabloları aynı tarafta; dar alanlarda kolay kurulum için ideal.
  • Dahili LCD ekran
    Ayarlar, operasyon durumu ve potansiyel hatalar kolayca takip edilebilir.
  • Otomatik balans fonksiyonu
    Dengeli iyon çıkışı ile tutarlı statik nötralizasyon sağlar; kartuş aşınmasını ve enerji tüketimini azaltır.
  • Yeni, kolay değiştirilebilen kartuş tasarımı
    Optimize edilmiş hava akışı, kir birikimini azaltır ve deşarj süresini kısaltır; bakım yükünü düşürür.

İster ambalaj filmleri, reçine parçalar, elektronik bileşenler veya web beslemeli malzemelerle çalışıyor olun, IZS51 sisteminize hem fiziksel hem dijital olarak sorunsuz şekilde entegre olur.

Ekstra valf yok. Karmaşık bağlantı yok. Tam kontrol.

Akıllı, verimli ve kullanıma hazır statik kontrol.

Statik üzerinde kontrolü ele almaya hazır mısınız?

IZS51’in statik elektrik kontrolündeki faydalarını kendiniz deneyimleyin.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

IZS51’in kullanıcılar tarafından neden tercih edildiğini görün.

SMC’nin statik kontrol çözümlerini daha yakından tanımak ister misiniz?

Statik kontrol çözümlerimizi keşfedin

Özel olarak tasarlanmış statik kontrol çözümlerimizle üretkenliğinizi artırmanıza, duruş sürelerini azaltmanıza ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilecek ürünleri keşfedin.

IZS51 ile iş süreçlerinizi geliştirmek için SMC uzmanlarımıza danışın.