Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

IZS51 Bar type ionizer: gebruiksgemak en functionaliteit verpakt

Optimaliseer perslucht en elimineer statische elektriciteit zonder je machine te compliceren

Je integreert statische controle in een geautomatiseerde lijn. De ruimte is beperkt. Luchtverbruik is belangrijk. Stilstand is geen optie. Je voegt een Bar Type Ionizer toe. Hier beginnen in sommige gevallen de compromissen.

Er is een apart ventiel nodig om de perslucht in stand-by af te sluiten. Bekabeling en leidingen komen van verschillende kanten, wat de installatie onhandig maakt. Het monitoren van de bedrijfsstatus betekent handmatige controles aan de machine. De statische elektriciteit is onder controle – maar integratie, installatie en onderhoud worden de echte uitdaging.

In moderne automatisering mag het neutraliseren van statische elektriciteit je niet vertragen.

Maak kennis met de SMC IZS51 geïntegreerde Bar Type Ionizer

De IZS51 is ontworpen om statische controle te vereenvoudigen en tegelijkertijd snelle, stabiele neutralisatie te leveren, zelfs in toepassingen met beperkte ruimte. Een compacte, intelligente Bar Type Ionizer zonder onnodige extra’s en zonder complexe integratie.

Wat maakt de IZS51 anders?

  • Optioneel geïntegreerd luchtregelventiel
    Sluit de luchttoevoer af in stand-by, bespaart ruimte, bekabeling en luchtverbruik
  • IO-Link-compatibel
    Bewaak de ionenbalans, detecteer storingen en pas parameters op afstand aan voor snellere inbedrijfstelling en preventief onderhoud
  • Compact, vlak ontwerp
    Slank profiel van 70 × 28 mm met luchtaansluiting en elektrische aansluiting aan dezelfde zijde voor eenvoudige installatie in krappe ruimtes
  • Geïntegreerd LCD-display
    Duidelijk zicht op instellingen, bedrijfsstatus en mogelijke fouten in één oogopslag
  • Auto-balancefunctie
    Stabiele ionenoutput voor consistente neutralisatie van statische elektriciteit met minder slijtage van de cartridge en lager energieverbruik
  • Nieuw, eenvoudig vervangbaar cartridgeontwerp
    Geoptimaliseerde luchtstroom vermindert vuilophoping, verkort de ontlaadtijd en verlaagt de onderhoudsinspanning.

Of je nu werkt met verpakkingsfolies, kunststof onderdelen, elektronica of baanmateriaal, de IZS51 integreert naadloos in je systeem, zowel fysiek als digitaal.

Geen extra ventielen. Geen complexe bekabeling. Geen compromissen.

Gewoon efficiënte, intelligente statische controle. Klaar voor moderne automatisering.

Klaar om statische elektriciteit onder controle te krijgen?

Geloof ons niet zomaar. Ontdek zelf hoe de IZS51 voor jou kan werken bij het beheersen van statische elektriciteit.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Ontdek waarom de IZS51 voor een gebruiker een logische keuze was

Wil je meer weten over het SMC-assortiment oplossingen voor statische controle?

Ontdek onze oplossingen voor het beheer van statische elektriciteit

Ontdek welke producten je helpen om je productiviteit te optimaliseren, stilstand te verminderen en een veilige werkomgeving te creëren met onze speciaal ontwikkelde oplossingen voor het beheer van statische elektriciteit.

Neem contact op met jouw SMC-experts en ontdek de voordelen van de IZS51