Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ionizzatore a barra IZS51: praticità e funzionalità in un unico prodotto

Ottimizza l'aria, elimina l'elettricità statica

Stai integrando un sistema di controllo dell'elettricità statica in una linea automatizzata. Lo spazio è limitato, il consumo d'aria importante. I tempi di inattività non sono un'opzione e scegli di installare uno ionizzatore a barra. A questo punto, in alcuni casi, iniziano i compromessi.

È necessaria una valvola separata per interrompere l'uso dell'aria compressa ed entrare in stanby. Il cablaggio e i tubi provengono da diversi lati, rendendo l'installazione complicata. Il monitoraggio dello stato di funzionamento richiede controlli manuali sulla macchina. L'elettricità statica è controllata, ma l'integrazione, la configurazione e la manutenzione diventano una sfida.

Il controllo dell'elettricità statica non dovrebbe rallentarti.

Ionizzatore a barra integrato IZS51

La serie IZS51 è progettata per semplificare il controllo delle cariche elettrostatiche garantendo una neutralizzazione rapida e stabile, anche in applicazioni con spazi limitati. Uno ionizzatore a barra compatto, senza componenti aggiuntivi e senza complesse integrazioni.

Cosa rende diverso IZS51?

  • Valvola di controllo dell'aria integrata opzionale
    Interrompe l'alimentazione dell'aria in condizioni di stanby, consentendo di risparmiare spazio, cablaggio e consumo d'aria;
  • Compatibilità con IO-Link
    Monitoraggio dello stato di funzionamento, rilevamento dei guasti e regolazione dei parametri da remoto per una configurazione più rapia e una manutenzione preventiva;
  • Design compatto e piatto
    Profilo sottile: 70x28 mm con tubazioni dell'aria e cablaggio elettrico sullo stesso lato per una facile installazione in spazi ristretti;
  • Display LCD integrato
    Chiara visibilità delle impostazioni, dello stato di funzionamento e dei potenziali errori;
  • Funzione di autobilanciamento
    Emissione ionica stabile per una neutralizzazione costante delle cariche elettrostatiche con riduzione dell'usura della cartuccia e del consumo energetio;
  • Nuovo design della cartuccia facilmente sostituibile
    Il flusso d'aria ottimizzato riduce l'accumulo di sporco e riduce il tempo di scarica, riducendo gli interventi di manutenzione.

Che tu stia lavorando con un film da imballaggio, parti in resina, componenti elettronici o materiali alimentati a bobina, IZS51 si integra perfettamente nel tuo sistema.

Nessuna valvola aggiuntiva. Nessun cablaggio complesso. Nessun compromesso.

Solo un controllo dell'elettricità statica efficiente e smart, pronto per l'automazione moderna.

Pronto a controllare l'elettricità statica?

Non fidarti solo delle nostre parole. Scopri come IZS51 può aiutarti davvero a controllare le cariche elettrostatiche.

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.

Scopri come, per un nostro cliente, l'IZS51 è stata una scelta naturale

Vuoi scoprire di più sulla gamma di soluzioni SMC per il controllo dell'elettricità statica?

Scopri le nostre soluzioni per il controllo dell'elettricità statica

Scopri quali prodotti possono aiutarti ad ottimizzare la tua produttività, ridurre i tempi di inattività e creare un ambiente di lavoro sicuro

Contatta i nostri esperti per scoprire i vantaggi dello IZS51