Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AN02, Silencer, High Noise Reduction Style

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Редуциране на звука: 25-35 dB(A) или повече
  • Максимално работно налягане: 1.0 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Температура на флуида и околната среда: 5 - 60° C