Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AV2000/3000/4000/5000 Series, Soft Start-up Valve

  • Работно налягане: 0.2 - 1.0 MPa
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110 до 120, 200, 220 V AC
  • Допустимо колебание на напрежението:
    -15% до +10%
  • Температура на флуида и околната среда: 0 до 60°C
  • Електрическо присъединяване: Залят кабел,  D тип DIN щекер ,Y тип  DIN щекер