Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)A2-Z Double Acting Single Rod

  • Двойнодействащ, едностранен бутален прът, стандартна версия
  • Диаметър на буталото: ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100mm
  • Ход: 25 до 1800mm
  • Максимално работно налягане: 1.0 MPa
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Материал на шлауха
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Версия за задържане на смазката
Ход
  []
Предпазен маншон
Демпфериране
Скоба 1
Скоба 2
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой