Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)RA1-Z*30-100, Въртящо задвижване, зъбен гребен - зъбно колело,

  • Rotary actuator
  • Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
  • Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.