Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)RA1-Z*30 až 100, Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem, standardní provedení

C(D)RA1-Z*30 až 100, Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem, standardní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
V SMC se nadále soustředíme na optimalizaci výkonu a funkčnosti našich produktů. Snadnější nastavení tlumení, lehčí, větší flexibilita, snadná montáž snímačů koncových poloh. CRA1-Z je zaměnitelné s CRA1. Montážní rozměry jsou stejné. Díky portům, tlumení a snímačům koncových poloh na jedné ploše, je snadné s CRA1-Z manipulovat. Snímače lze montovat i na přední stranu pohonu. Ideální pro manipulaci s materiálem, robotika atd. CRA1-Z je dostupná s osmi různými variantami hřídele a čtyř rotačních úhlů.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
typ hřídele
jednotka pro nastavení úhlu
typ
velikost
závit vstupu
úhel kyvu
nastavitelné vzduchové tlumení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet