Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A72/A73/A80, Reed Switch, Rail Mounting, Grommet, Perpendicular

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC
  • Захранващо напрежение: 100, 200 V AC/48 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.