Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Устойчиви електрически винтови задвижвания с каретка, задвижване, АС сервомотор - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Нашият най-мощен електрически задвижващ механизъм за високи натоварвания

  • Повишаване на производителността – високоскоростно транспортиране на тежки товари до 400 kg
  • Осигуряване на надеждност на приложението – поддържа ексцентрични натоварвания с високи ускорения
  • Премествайте детайлите си с лекота – Компактният размер на двигателя гарантира, че дори големите детайли няма да се сблъскат с двигателя
  • Съкращаване на времето за монтаж – Лесен монтаж на основния корпус.

И още много

  • Размер: 16, 25, 32, 40, 63 и 100
  • Ход: 200 до 1790 mm
  • Съвместими енкодери: абсолютен, инкрементален
  • АС серво двигател
  • Хоризонтален товар: до 400 kg
  • Вертикален товар: до 80 kg
  • Скорост: до 2300 mm/s
  • Ускорение: до 20000 mm/s².

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела
Монтаж на контролера
Дължиона на I/O кабел