Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Устойчиви електрически винтови задвижвания с каретка, версия без двигател - LEJS

Вашият двигател, нашето задвижване. Най-доброто за Вас решение

  • Създаване на възможно най-доброто решение за вас – използвайте предпочитан от вас двигател и драйвер
  • Осигуряване на надеждност на приложението – поддържа ексцентрични натоварвания с високи ускорения
  • Оптимизиране на вашето приложение – избор на двигатели от голям брой производители.

И още много

  • Размер: до 63 mm
  • Ход: до 1790 mm
  • Хоризонтелен/вертикален товар: до 400/80 kg
  • Скорост: до 2300 mm/s
  • Ускорение: до 20000 mm/s²
  • AC серво двигател, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност
Типоразмер
Вид на двигателя
Lead (mm)
Ход