Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Metric size - JASV

Продуктов каталог

Speed Controllers, Speed Exhaust Controller, Compact, Metric size - JASV

Metric size - JASV
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 0.7 MPa.

 
Stud Position
Applicable Tubing O.D.
Thread Type
Port Size
Seal Method

Свързани продукти