Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Metryczne - JASV

Katalog produktu

Zawór dławiąco-zwrotny, Zawory szybkiego spustu z zaworem dławiącym i tłumikiem, Kompaktowy, Metryczne - JASV

Metryczne - JASV
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 3.2 do Ø 6 mm
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 0.7 MPa.

 
Pozycja przyłącza gwintowanego
ø zewn. przewodu
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
Sposób uszczelnienia

Powiązane produkty