Научете повече
Препоръчани продукти
Всичко за тях
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
Ideal for delicate part handling in dusty environments, IP50.
Suitable for multiple stop, linear transfer applications demanding dust tight and water splash protection, IP65.
For linear movement in equipment where water exposure is limited. Handles light splashes reliably, IP65.
Used in processes requiring washdown resistance. Protects motion systems in damp or dusty zones, IP65/IP67.
Enables linear control in areas with frequent cleaning. Withstands water jets and dust ingress, IP67.
Designed for environments demanding high temperature and high pressure washdown. Ideal for food and pharmaceutical machinery, IP69K.