Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Free Mount Cylinder – CU

Mount as you wish

  • Achieve mounting freedom – Body cylinder without brackets and multiple direct mounting surfaces allowing freedom of mounting
  • Save space in your machines – Rectangular body cylinder of reduced dimensions
  • Fit CU to your application requirements – Big range of variations.

И още много

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Strokes up to 100 mm
  • Auto-switch capable
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Multiple direct mounting surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Диаметър на буталото ф
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой