Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type

  • Compatible with battery manufacturing
  • Dual rod cylinder, compact type
  • Slide bearing or ball bushing bearing
  • Bore size (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
  • Standard strokes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
  • Auto switches available
  • Made to Order additionally released.

Configure your product

 
Вид лагеруване
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой