Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-CY3R, Magnetically Coupled Rodless Cylinder (with Switch Rail)

  • Compatible with battery manufacturing
  • Magnetically coupled rodless cylinder
  • Direct mount type, with switch rail
  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60°C
  • Variety of auto switches available.

Configure your product

 
Присъединяване
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход
  []
Шина за монтаж на сензор
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой