Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-IS10, Реле за налягане, ATEX категория 3 - II 3GD

  • Тегло: 62g (намалено с 16% в сравнение със серияI S1000)
  • Обща височина: 52mm (намалена с 11% в сравнение със серия IS1000)
  • Нормално отворен контакт: 100 V AC/DC
  • Експлоатационен живот: 5 милиона цикъла
  • Възможност за модулен монтаж.
  • RoHS и CE декларация за съответствие