Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes, Single Action - 25A-VHS-D

  • Compatible with battery manufacturing
  • Modular design with body style consistent with FRL units
  • Flow rate up to 14098 l/min
  • Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
  • Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
  • With built-in silencer for EXH port as an option.

Configure your product

 
Размер на корпуса
Тип резба
Присъединяване
Монтаж
Заглушител
Цвят на дръжката
Handle Material
Flow Direction
Мерни единици