Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

CQ2, Kompaktzylinder

Überwinden Sie Ihre Grenzen

  • Passen Sie CQ2 an die Anforderung Ihre Anwendung an – Große Variationsbreite mit kurzen Lieferzeiten in ganz Europa
  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – Reduzierte Abmessungen des Zylinders und der Komponenten
  • Minimieren Sie das Gesamtgewicht der Maschine und erhöhen Sie die Produktivität – Geringes Gewicht von nur 456 g (Ø 40 und 50 mm Hub).

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standardhub (mm): 5 bis 300
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX, Batteriefertigung, Reinraum, Nahrungsmittelindustrie
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
Option
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl