Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Electro-Pneumatic Regulator/Electronic Vacuum Regulator - ITV

Einfache und dynamische Optimierung Ihres Betriebsdrucks

  • Machen Sie es einfach – Dynamische Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale
  • Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Daten und Parameter über Netzwerk austauschen
  • Reduzieren Sie Ihren Bauraum – Kompakte Abmessungen
  • In einheitlichen und sauberen Design – Kombinierbar mit der Wartungseinheit AC-D durch eine modulare Verbindung

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Maximaler Durchfluss: bis zu 4400 l/min
  • Schutzart: IP65
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 4 W
  • Kommunikationsschnittstellensmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, voreingestellter Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren