Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LECS*-T, Endstufe für AC Servomotoren

LECS*-T, Endstufe für AC Servomotoren
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Unterstütztes Feldbusprotokoll: SSCNET III/H und CC-Link.
  • Steuerungs-Encoder: Absolut-Encoder 22-bit (Auflösung: 4,194,304 Impuls/U).
  • Optimierung der Transportlast und Geschwindigkeit.
  • Viele verschiedene Versorgungsspannungen erhältlich: 220 bis -240 VAC (50/60 Hz).
  • Verschiedene kompatible Motorleistungen: 100W, 200W, 400W.
  • Kompatible elektrische Antriebsserien: LEY, LEF, LEJ.

    Bestellnummer zurücksetzen
Controller-Ausführung
Motor

Weitere Produkte