Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

MHC2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Standardausführung

MHC2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Standardausführung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Winkelausführung, kompakt, pneumatischer Greifer
  • Gehäusebreite: 10 mm
  • Zylinder-Ø: 6 mm
  • Fingermaterial: rostfreier Stahl
  • Wirkungsweise: doppeltwirkend; einfachwirkend, drucklos geöffnet
  • Signalgeber montierbar

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktionsweise
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Flexibles Kabel