Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Tool Changer/Auto Type − RMTA

Werkzeugwechsel ohne Unerbrechung

  • Verbinden von End-of-Arm-Werkzeugen ohne manuellen Eingriff – Reduzierung von Ausfallzeiten durch automatisches Austauschen von Endeffektoren
  • Verbesserung der Flexibilität von Robotern oder COBOTs – ein einziger Arm kann mehrere Aufgaben erfüllen
  • Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine– montieren und tauschen Sie eine breite Palette von ISO 9409-1 konformen Endeffektoren aus
  • Ermöglicht eine genaue Werkzeugpositionierung – montieren Sie Endeffektoren mit zuverlässiger Wiederholgenauigkeit.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Nutzlastkapazität von 5, 10 und 20 kg
  • Kupplung von Druckluft- und Elektroanschlüssen
  • Platzsparend und leicht
  • Mechanismus zum Schutz vor Herabfallen bei Verlust der Druckluft.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Nutzlast
Montage
Technische Daten Gehäuse
Technische Daten der Elektrode
Länge des Kabels bei Einzelverdrahtung C2 Option