Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

IN-777, Air Servo Zylinder

  • Kolben-Ø (mm): 125, 160, 200, 250, 320.
  • Ermöglicht die flexible Positionierung und Steuerung von Druckluftzylindern.
  • Positioniergenauigkeit: ±0,5 mm.
  • Eingebaute Selbstdiagnosefunktion (LED-Anzeige und Signalausgang).
  • Not-Ausschaltung des Kolbens bei Unterbrechung der Luft- oder Spannungsversorgung.
  • Unterstützt 4-20 mA/HART und FOUNDATION Feldbusprotokolle.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Hub
Faltenbalg
Kommunikationsprotokoll
Auto-Referenz-Funktion