Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQZ115, Serie 100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion

VQZ115, Serie 100, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MP
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • mm² - 3,6 (Sitzventil)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 200 V AC
  • Ansprechzeit ms 2 : Standard 1 W 10 oder schneller;
    Hochdruck 1 W, Niederwatt und AC 13 oder schneller

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Modell
Option
Q