Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VR21, Zeitverzögerungsventil

VR21, Zeitverzögerungsventil
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Versorgungsdruck: 0 bis 1,0 MPa
  • Signaldruck: 0,25 bis 0,8 MPa
  • Zeitverzögerung: 0,5 bis 60 Sek.
  • Betriebs- und Mediumstemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 2,5

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Gewinde