Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IDK, Tubo de control de humedad (Fluororesina)

IDK, Tubo de control de humedad (Fluororesina)
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • El tubo de control de humedad está disponible en 2 formas: recto y espiral.
  • Diámetro exterior: 2 (sólo para la forma lineal), 4 y 6 mm.
  • Temperatura de fluido: 0 a 60 ºC.
  • Presión máx. de trabajo: 0.7 MPa.
  • Longitudes efectivas de tubo: 100 y 200 mm.
  • Racor aplicable: conexión instantánea KQ2.

Diám. ext. del tubo
Longitud efectiva del tubo
Espiral